Philips Luminária Latam, 4.2 W, 380 lm, 6500 K, Facho estreito, Branco

SL052 SQ SPOT 070 4.2W 65K WH WV

Descrição do produto

Plástico, Branco, Unidade da fonte de alimentação, 380 lm, 4.2 W, 90 lm/W, 6500 K, ((, 0.313, 0.337)) 6SDCM, Facho estreito, Claro, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos

Código de encomenda: 929002655301
Código de encomenda completo: 871951433227000

Especificações

Fonte de luz substituível
N
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002655301 pt_BR pdf 256.2 kB

Visuais

Product-Photographs-929002655301_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002655301_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - SL052 SQ SPOT 070 4.2W 65K WH WV ies 1.4 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-POMERON-SL252-7W-SL252-Ref-929004114901 pdf 883.5 kB