Philips Luminária Latam, 4.2 W, 380 lm, 6500 K, Facho estreito, Branco

SL052 RD SPOT 070 4.2W 65K WH WV

Descrição do produto

Plástico, Branco, Unidade da fonte de alimentação, 380 lm, 4.2 W, 90 lm/W, 6500 K, (0.313, 0.337)) 6SDCM, Facho estreito, Claro, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos

Código de encomenda: 929002655001
Código de encomenda completo: 871951433223200

Especificações

Fonte de luz substituível
N
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Período de garantia
1 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002655001 pt_BR pdf 260.2 kB

Visuais

Product-Photographs-929002655001_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-929002655001_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - SL052 RD SPOT 070 4.2W 65K WH WV ies 1.4 kB

Outros

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-POMERON-SL252-7W-SL252-Ref-929004114901 pdf 883.5 kB