Brasil - Português

Philips Luminária embutida SmartBright DN058 WV

Instalação múltipla, formato diferente, CCT completo, faixa de tamanho completo

Produtos

Produto Comparar
93
375
3000
4
30
100
400
4000
4
30
100
400
6500
4
30
93
375
3000
4
30
100
400
4000
4
30
100
400
6500
4
30
107
840
3000
7,8
30
115
900
4000
7,8
30

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os produtos da série SmartBright downlight DN058 WV oferecem desempenho de iluminação confiável com longa vida útil e atendem a todos os requisitos de regulamentação de segurança IEC. Os produtos têm múltiplas instalações, incluindo montagem embutida e de sobrepor. Os produtos estão disponíveis em diferentes formatos, como os redondos e os quadrados, para atender às variadas necessidades dos clientes. Os produtos têm três opções de CCT com diferentes tamanhos de nicho. Os produtos não causam danos aos olhos e proporcionam uma experiência confortável aos olhos.

Benefícios

  • Longa vida útil de 35 mil horas, PF0.5, eficácia mínima de 80 lm/W e faixa completa de 3 CCT e corte de D100/D150/D200/D275.

  • Design simples e simplificado

Características

  • Nicho: D100/D150/D200/D275

  • Três CCT: 3000K, 4000K, 6500K

Aplicativos

  • Hotéis
  • Shopping center
  • Hospitalidade

Downloads