Philips GreenSpace sobrepor, 66 W, 6600 lm, 3000 K, Espelho de alto brilho, IP65 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos

Descrição do produto

Philips GreenSpace sobrepor, 66 W, 6600 lm, 3000 K, Espelho de alto brilho, IP65 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos

Código de encomenda: 911401510631
Código de encomenda completo: 000911401510631

Especificações

Fonte de luz substituível
N
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
3 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401510631 pt_BR pdf 194.7 kB

Folhetos

Instruções de instalação
GreenSpace Surface-mounted pdf 1.3 MB
Instruções de instalação
GreenSpace SM295C LED68 IP20 3800lm pdf 218.2 kB

Visuais

Product-Photographs-911401510631_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-911401510631_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - SM295C LED68/830 PSU WH ies 2.0 kB