Brasil - Português

Signify NatureConnect claraboia

Melhor experiência de retrofit com luz do dia, céu e iluminação funcional otimizada

Produtos

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W62L62
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W62L62
910505105789

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Fácil de encaixar na grade ou combinar com acessórios para uma instalação simples. Consiste em uma parte "Céu e Sol", que cumpre a função decorativa de uma claraboia artificial e uma parte "Luz do Dia", que fornece a iluminação funcional. Combinado com o link NatureConnect ou o conjunto de cenas, ele imita a luz do dia ao simular os padrões diários do sol, usando receitas de iluminação que aumentam os níveis de energia e ajudam os espaços internos a ficarem em sintonia com a natureza. Projetado para montagem flexível: embutido ou suspenso/em forro de gesso no teto, com acessórios.

Benefícios

  • Experiência fácil de retrofit.

  • Pessoas que trabalham em espaços sem janelas sentem menos saudade da luz do dia do que outras.

Características

  • Ritmo diurno dinâmico com configuração Link/Scene

  • Céu, Sol e Tunable white (CCT - Temperatura de Cor Correlacionada) entre 3800 K e 4900 K

Aplicativos

  • Escritórios
  • Serviços da saúde
  • Hospitalidade
  • Educação
  • Varejo

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet NatureConnect claraboia pt_BR pdf 156.9 kB

Visuais

Family-Photographs-NatureConnect claraboia
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-NatureConnect claraboia
Vários ativos - Software Plugins