Brasil - Português

Signify Ilha Mini NatureConnect

Experiência de luz natural com efeito de céu e iluminação funcional de alta qualidade

Produtos

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
910505103473
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
910505103544

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A mini ilha NatureConnect proporciona um efeito realista de claraboia em espaços sem janelas. Consiste em um módulo Céu & Sol, que exerce a função decorativa de uma claraboia artificial, e um módulo de luz diurna, que oferece iluminação funcional de alta qualidade. Combinado com o link NatureConnect ou a configuração de cena, ele imita a luz do dia ao simular os padrões diários do sol, usando programações de luz que aumentam os níveis de energia e ajudam os ambientes internos a se sentirem em sintonia com a natureza. Projetado para montagem flexível: embutido, suspenso ou montado na superfície.

Benefícios

  • Aumento do estado de alerta das pessoas (comprovado por estudos).

  • Pessoas que trabalham em ambientes sem janelas sentem menos falta da luz do dia.

Características

  • Ritmo dinâmico "Day" quando combinado com o conjunto Link/Cena do NatureConnect

  • Céu, Sol e CCT branco ajustável entre 3700 – 5200 K

Aplicativos

  • Escritórios
  • Serviços da saúde
  • Hospitalidade
  • Educação
  • Varejo

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Ilha Mini NatureConnect pt_BR pdf 131.1 kB

Visuais

Family-Photographs-Ilha Mini NatureConnect
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Ilha Mini NatureConnect
Vários ativos - Software Plugins