Philips SlimPerform Batten

A solução de iluminação mais confiável e completa para varejo e indústria do presente e do futuro.

Produtos

BN310P G2 LED185/840 PSU MB L17W
BN310P G2 LED185/840 PSU MB L17W
919406022541
BN310P G2 LED185/840 DIA MB L17W
BN310P G2 LED185/840 DIA MB L17W
919406022561
BN310P G2 LED240/840 PSU MB L17W
BN310P G2 LED240/840 PSU MB L17W
919406022601
BN310P G2 LED240/840 PSU WB L17W
BN310P G2 LED240/840 PSU WB L17W
919406022611
BN310P G2 LED240/840 DIA MB L17W
BN310P G2 LED240/840 DIA MB L17W
919406022621
BN310P G2 LED240/840 DIA WB L17W
BN310P G2 LED240/840 DIA WB L17W
919406022631
BN310P G2 LED185/850 PSU MB L17W
BN310P G2 LED185/850 PSU MB L17W
919406022661
BN310P G2 LED240/850 PSU MB L17W
BN310P G2 LED240/850 PSU MB L17W
919406022721

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A iluminação desempenha um papel diferente em cada aplicação. Algumas pessoas precisam de soluções de última geração com alta qualidade de luz e conectividade; outras, apenas de funcionalidades básicas. Mas, seja para aplicações de varejo ou industriais, você sempre precisa de uma combinação de qualidade, desempenho e flexibilidade. Conheça o SlimPerformance. A luminária LED Batten reúne todos esses benefícios. Implementando a nova tendência de iluminação na sua empresa.

Benefícios

  • Alta eficiência e maior vida útil para reduzir os custos operacionais

  • Desempenho óptico superior

Características

  • Eficiência de até 189 lm/W

  • Qualidade e confiabilidade com uma vida útil de até 100.000 horas

Aplicativos

  • Hipermercados
  • Supermercados
  • Atacadistas
  • Lojas de departamento
  • Lojas de animais de estimação
  • Lojas de bricolagem
  • Indústrias
  • Armazéns Logísticos

Aviso e segurança

  • Para que a garantia seja válida, a luminária deve ser utilizada de acordo com as especificações e instruções descritas no manual (instalação, temperatura ambiente e condições de armazenamento).

  • As luminárias devem ser instaladas por um profissional especializado, de acordo com as normas vigentes de instalações elétricas e seguindo as instruções contidas neste manual.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet SlimPerform Batten pt_BR pdf 187.5 kB
Instruções de instalação
SlimPerformG2 User Manual pdf 2.6 MB

Visuais

Family-Photographs-SlimPerform Batten
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-SlimPerform Batten
Vários ativos - Software Plugins