Brasil - Português

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 27 W, 1716 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição aberta, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P

Descrição do produto

Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Regulação da unidade da fonte de alimentação com emissão de luz constante, Emissão de luz constante, 1716 lm, 27 W, 66 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuição aberta, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos

Código de encomenda: 910500991138
Código de encomenda completo: 871829191077000

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED35 [LED module 3500 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P txt 6.0 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910500991138 pt_BR pdf 274.8 kB

Folhetos

Instruções de instalação
TownGuide pdf 1.7 MB

Visuais

Product-Photographs-910500991138_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-910500991138_EU
Vários ativos - Visuals
Desenhos CAD
3D-max max 1.1 MB
Desenhos CAD
3D-r3d r3d 267.6 kB
Desenhos CAD
3D-m3d m3d 19.0 kB