Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 54 W, 3584 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição aberta, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6
BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P
Descrição do produto
Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Regulação da unidade da fonte de alimentação com emissão de luz constante, Emissão de luz constante, 3584 lm, 54 W, 72 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuição aberta, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED70 [LED module 7000 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- Unidade
- Driver incluído
- Sim
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Etiqueta de serviço
- Sim
- Lighting Technology
- LED
- Escala de valor
- Desempenho
- Período de garantia
- 5 anos