Brasil - Português

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição média, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6

BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6

Descrição do produto

Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade da fonte de alimentação com DynaDimmer e emissão de luz constante (integrado), Emissão de luz constante e dimerização LumiStep de 8 horas, 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuição média, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos

Código de encomenda: 910500991024
Código de encomenda completo: 871829190623000

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED30 [LED module 3000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6 txt 6.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910500991024 pt_BR pdf 65.8 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Visuais

Product-Photographs-910500991024_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-910500991024_EU
Vários ativos - Visuals
Desenhos CAD
3D-max max 1.2 MB
Desenhos CAD
3D-r3d r3d 281.3 kB
Desenhos CAD
3D-m3d m3d 19.0 kB