Brasil - Português

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 1900 lm, 3000 K, CRI80, Dimerização independente programável (via DALI ou NFC), Distribuição simétrica, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6

Descrição do produto

Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade da fonte de alimentação com DynaDimmer e emissão de luz constante (integrado), Emissão de luz constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 1, 1900 lm, 32.5 W, 62 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuição simétrica, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos

Código de encomenda: 910500991023
Código de encomenda completo: 871829190622300

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6 txt 6.1 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910500991023 pt_BR pdf 110.7 kB

Folhetos

Instruções de instalação
TownGuide pdf 1.7 MB

Visuais

Product-Photographs-910500991023_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-910500991023_EU
Vários ativos - Visuals