Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 3116 lm, 3000 K, CRI80, Dimerização independente programável (via DALI ou NFC), Distribuição aberta, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6

Descrição do produto

Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade da fonte de alimentação com DynaDimmer e emissão de luz constante (integrado), Emissão de luz constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 1, 3116 lm, 32.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuição aberta, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos

Código de encomenda: 910500991021
Código de encomenda completo: 871829190620900

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED40 [LED module 4000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6 txt 6.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910500991021 pt_BR pdf 111.8 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Visuais

Product-Photographs-910500991021_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-910500991021_EU
Vários ativos - Visuals
Desenhos CAD
3D-r3d r3d 135.8 kB
Desenhos CAD
3D-max max 972.0 kB
Desenhos CAD
3D-m3d m3d 16.0 kB