Brasil - Português

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição média, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6

Descrição do produto

Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade da fonte de alimentação com DynaDimmer e emissão de luz constante (integrado), Emissão de luz constante e dimerização LumiStep de 6 horas, 2888 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuição média, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos

Código de encomenda: 910500991010
Código de encomenda completo: 871829190609400

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED40 [LED module 4000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6 txt 6.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910500991010 pt_BR pdf 106.1 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Visuais

Product-Photographs-910500991010_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-910500991010_EU
Vários ativos - Visuals
Desenhos CAD
3D-r3d r3d 137.6 kB
Desenhos CAD
3D-max max 964.0 kB
Desenhos CAD
3D-m3d m3d 15.0 kB