Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2291 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição estreita, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P

Descrição do produto

Urban road & street light, Alumínio, Prateado, Topo do poste para diâmetro de 76 mm, Unidade da fonte de alimentação com DynaDimmer e emissão de luz constante (integrado), Emissão de luz constante e dimerização LumiStep de 6 horas, 2291 lm, 19.6 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuição estreita, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Bloco de conexão do parafuso de 5 polos

Código de encomenda: 910500991009
Código de encomenda completo: 871829190608700

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED30 [LED module 3000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Tendertext
Tender text - BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P txt 6.6 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910500991009 pt_BR pdf 105.9 kB

Folhetos

Instruções de instalação
TownGuide pdf 1.7 MB

Visuais

Product-Photographs-910500991009_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-910500991009_EU
Vários ativos - Visuals
Desenhos CAD
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing DWG 155.9 kB
Desenhos CAD
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing DXF 213.0 kB
Desenhos CAD
3D-r3d r3d 137.6 kB
Desenhos CAD
3D-m3d m3d 15.0 kB
Desenhos CAD
3D-max max 964.0 kB
Desenhos CAD
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing SAT 12.5 kB