Philips FlowBase G2

Iluminação de túneis em prol de uma segurança ideal

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Um design de iluminação que garanta segurança e boa visibilidade é um elemento-chave para o sucesso de qualquer projeto de túnel. O Philips FlowBase G2 combina design compacto, confiabilidade e preço acessível em um pacote completo para oferecer a solução de iluminação perfeita para qualquer aplicação em túneis.

Benefícios

  • Eficácia elevada do sistema para economia de energia

  • Qualidade e confiabilidade consistentes

Características

  • Emissão de luz de até 32 Klm

  • 140lm/W típico

Aplicativos

  • Túneis de 2 pistas: 12-14 m de largura, instalação simétrica ou escalonada, com velocidade de até 60-100 km/h
  • Túneis de 2 a 3 pistas: largura de 14 a 15 m, instalação simétrica, com velocidade de até 60 a 100 km/h
  • Túneis de 2 pistas: 9-10 m de largura, instalação escalonada, com velocidade de até 60-100 km/h

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet FlowBase G2 pt_BR pdf 370.8 kB

Visuais

Family-Photographs-FlowBase G2
Vários ativos - Visuals