Brasil - Português

Philips Poste solar tudo-em-um SunCrest

Poste solar SunCrest All-in-one com potência máxima de 10 watts a 30 watts, com alta eficácia de até 190 lm/w para maior rendimento.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Iluminação pública solar integrada com bateria de fosfato de ferro-lítio, painel solar e carregador embutidos na luminária. Sensor de movimento baseado em micro-ondas para otimizar a autonomia da bateria.

Benefícios

  • Carcaça de alumínio fundido para maior durabilidade

  • Acabamento em tinta em pó de poliéster estabilizada contra raios UV para maior durabilidade e resistência à corrosão.

Características

  • Alta eficácia luminosa 190 lm/w para maximizar o desempenho da bateria

  • Controlador inteligente MPPT para carregamento otimizado.

Aplicativos

  • Iluminação de área de pedestres
  • Iluminação de amenidades
  • Iluminação de jardins, parques e praças
  • Área comunitária, Embelezamento da cidade

Aviso e segurança

  • Os painéis solares são frágeis, portanto, não os arranhe nem bata neles durante a instalação. Arranhões, sujeira e abrigo na superfície afetarão a eficiência de geração de energia dos painéis solares.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Poste solar tudo-em-um SunCrest pt_BR pdf 530.5 kB

Visuais

Family-Photographs-Poste solar tudo-em-um SunCrest
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Poste solar tudo-em-um SunCrest
Vários ativos - Software Plugins