Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Sistema de iluminação pública solar integrado tudo-em-um que combina painel solar, luminária LED, controlador de carga MPPT e uma bateria de Lítio Ferro Fosfato recarregável de alta vida útil e descarga profunda em uma única unidade.
Benefícios
Nível de iluminação alvo para o cronograma alvo
Solução confiável e segura durante toda a vida útil nominal
Características
Eficácia luminosa de 200 lm/W a 4000K CCT (mais de 196 lm/W a 5700K) no nível do sistema
Eficácia superior a 200 lm/W dos módulos LED
Aplicativos
Aviso e segurança
Certifique-se de seguir a instrução de montagem e as condições de aplicação do produto conforme especificado na folha de dados. Mantenha o painel solar limpo para garantir o carregamento adequado; caso contrário, o desempenho do produto será afetado e a garantia poderá ser anulada.