Philips SmartBright – Iluminação solar de rua All-In-One

Iluminação solar de rua All-In-One de até 15.000 lúmens.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Iluminação pública solar integrada com bateria de fosfato de ferro-lítio, painel solar e controlador embutidos na luminária. Fonte de LED com inclinação independente e suporte de montagem em poste permitem que o feixe de luz seja focado na estrada e o painel solar em direção ao sol. Sensor de movimento baseado em micro-ondas para otimizar a autonomia da bateria.

Benefícios

  • Leva iluminação a lugares sem acesso a rede elétrica

  • Amigável ao meio ambiente

Características

  • Alta eficácia luminosa de até 170lm/watt para maximizar o desempenho da bateria

  • Bateria de fosfato ferro lítio substituível para longa duração e operações livres de problemas.

Aplicativos

  • Áreas rurais
  • Parques, iluminação de caminho para pedestres
  • Indústrias, escritório, escolas
  • Shoppings, câmpus corporativos, centros comerciais

Aviso e segurança

  • O produto deve ser instalado em um local ensolarado, sem sombra de árvores, edifícios, paredes, etc., para que o painel solar possa receber o máximo de luz solar para carregar a bateria dentro da luminária.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet SmartBright – Iluminação solar de rua All-In-One pt_BR pdf 615.8 kB
Instruções de instalação
SmartBright Solar All-in-one Streetlight pdf 17.9 MB

Visuais

Family-Photographs-SmartBright – Iluminação solar de rua All-In-One
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-SmartBright – Iluminação solar de rua All-In-One
Vários ativos - Software Plugins