Philips Refletor LED Solar SmartBright Essential

Projetor Solar BVC010

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Projetor Solar com bateria de lítio ferrofosfato integrada na luminária, controle remoto e acessórios de instalação incluídos. IP65, corpo em plástico. Disponível em 600, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 e 6000 lúmens

Benefícios

  • Eficiência energética e respeito ao meio ambiente: os projetores solares são alimentados pelo sol, o que significa que não dependem de eletricidade da rede. Isso reduz suas contas de energia e economiza dinheiro a longo prazo.

  • Fácil instalação: os projetores solares são fáceis de instalar e não exigem fiação ou trabalho elétrico. Isso os torna uma opção conveniente e sem complicações. Tudo o que você precisa fazer é montá-los em uma área que receba bastante luz solar.

Características

  • Gama de refletores solares – equivalente a 60W, 100W, 200W, 300W, 400W, 500W e 600W de refletores tradicionais, respectivamente.

  • Controle remoto infravermelho para programar os horários de funcionamento

Aplicativos

  • Comodidades
  • Estacionamentos
  • Paisagismo
  • Segurança
  • Iluminação arquitetônica

Aviso e segurança

  • Instale a luminária em um local ensolarado, sem sombra de árvores, edifícios e paredes, para que o painel solar possa receber o máximo de luz solar para carregar a bateria.

  • Carregue o produto sob luz solar por pelo menos 8 horas antes de usá-lo pela primeira vez.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Refletor LED Solar SmartBright Essential pt_BR pdf 725.3 kB
Instruções de instalação
Essential SmartBright LED Solar Flood BVC010 pdf 3.6 MB

Visuais

Family-Photographs-Refletor LED Solar SmartBright Essential
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Refletor LED Solar SmartBright Essential
Vários ativos - Software Plugins