Philips Luz de holofote Solar Essential SmartBright G2
BVC080 MCCT G2 CCT selecionável — Luz de holofote Solar
Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVC080 LED16/MCCT G2 Solar911401807203 | 160 | 1.600 | Selecionável | ≥70 | - | ||
BVC080 LED25/MCCT G2 Solar911401807303 | 160 | 2.500 | Selecionável | >70 | - | ||
BVC080 LED36/MCCT G2 Solar911401807403 | 160 | 3.600 | Selecionável | >70 | - | ||
BVC080 LED45/MCCT G2 Solar911401807503 | 160 | 4.500 | Selecionável | >70 | - |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Projetor Solar com bateria de lítio ferrofosfato integrada na luminária, controle remoto e acessórios de instalação incluídos. IP65, corpo em plástico. Disponível em 1600, 2500, 3600 e 4500 lúmens.
Benefícios
Eficiência energética e respeito ao meio ambiente: os projetores solares são alimentados pelo sol, o que significa que não dependem de eletricidade da rede. Isso reduz suas contas de energia e economiza dinheiro a longo prazo.
Fácil instalação: os projetores solares são fáceis de instalar e não exigem fiação ou trabalho elétrico. Isso os torna uma opção conveniente e sem complicações. Tudo o que você precisa fazer é montá-los em uma área que receba bastante luz solar.
Características
3CCTs selecionáveis com indicador LED para carga e descarga da bateria.
Gama de produtos de projetores solares equivalentes aos projetores tradicionais de 160 W, 250 W, 360 W e 450 W, respectivamente
Aplicativos
Aviso e segurança
Instale a luminária em um local ensolarado, sem sombra de árvores, edifícios e paredes, para que o painel solar possa receber o máximo de luz solar para carregar a bateria.
Carregue o produto sob luz solar por pelo menos 8 horas antes de usá-lo pela primeira vez.