Brasil - Português

Philips Poste de iluminação solar Essential SmartBright

Luminária solar de topo de poste de até 5.000 lm com 3 CCTs selecionáveis

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Uma gama de postes solares tudo em um com recurso exclusivo de temperatura de cor selecionável

Benefícios

  • Resistente a choques e vibrações

  • Adequado para amplas aplicações de até 5.000 lúmens

Características

  • Emissão de luz funcional e brilhante de até 5.000 lúmens

  • A temperatura da cor é selecionável.

Aplicativos

  • Áreas de jardins
  • Jardim
  • Passarelas

Aviso e segurança

  • Instale o produto em um local com luz solar adequada, sem sombras de árvores, edifícios, paredes, etc. para um carregamento mais rápido da bateria

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Poste de iluminação solar Essential SmartBright pt_BR pdf 255.1 kB
Instruções de instalação
Essential SmartBright Solar Post Top pdf 5.0 MB

Visuais

Family-Photographs-Poste de iluminação solar Essential SmartBright
Vários ativos - Visuals