Signify EssentialForce Road

A Solução Essencial de Iluminação para Rodovias e Estradas de Alto Tráfego

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Projetada para ambientes rodoviários, a EssentialForce Road combina alta eficiência, ótimo desempenho óptico e confiabilidade comprovada. Apresentando uma carcaça de alumínio fundido resistente à corrosão, proteção contra surtos e compatibilidade com sistemas de iluminação inteligente, oferece uma solução econômica para rodovias.

Benefícios

  • A EssentialForce Road reúne alta eficácia, excelente desempenho óptico e versatilidade de instalação para fornecer iluminação segura e eficiente para rodovias, vias expressas e estradas, apoiando o cumprimento das normas de iluminação viária e minimizando o consumo de energia.

  • Com pacotes de fluxo luminoso que chegam a até 32.300 lúmens e compatibilidade com sistemas de iluminação inteligente por meio de seu soquete NEMA, a EssentialForce Road está pronta para projetos modernos de infraestrutura de transporte que exigem desempenho, conectividade e escalabilidade futura.

Características

  • Eficácia até 185 lm/W

  • Fluxo luminoso até 32.300 lúmens

Aplicativos

  • Rodovias, estradas e ruas

Aviso e segurança

  • Siga as instruções de montagem fornecidas pelo fabricante.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet EssentialForce Road pt_BR pdf 144.1 kB

Visuais

Family-Photographs-EssentialForce Road
Vários ativos - Visuals