Com uma eficácia medida de até 165 lm/W, excelente desempenho óptico e robustez, o EssentialForce Plus garante excelente retorno do investimento e conformidade com os padrões de aplicação.
Com excelente desempenho óptico e uma eficácia medida de até 165lm/W combinada com versatilidade de instalação, com um sistema de ajuste de ângulo de inclinação incorporado (-5°/0°/+5°), o EssentialForce Plus apresenta grande flexibilidade para atender a maioria de projetos em iluminação de vias públicas, proporcionando grande economia de energia
Graças ao seu sistema térmico otimizado, o EssentialForce Plus pode fornecer até 20.400 lúmens com um design compacto, obtendo um excelente retorno do investimento para os municípios
Eficácia até 165 lm/W
Corpo de alumínio fundido, pintura Munsel N6.5 cinza com alta resistência à corrosão, testado em spray salino por 3 mil horas
Siga as instruções de montagem fornecidas pelo fabricante.