Brasil - Português

Philips EssentialForce

A iluminação básica para as ruas

Produtos

BRP230 LED30 NW 18W DMLN P7 0-10 SRG12KA
BRP230 LED30 NW 18W DMLN P7 0-10 SRG12KA
919306032931
BRP230 LED90 NW 65W DMLN P7 0-10 SRG12KA
BRP230 LED90 NW 65W DMLN P7 0-10 SRG12KA
919306032971
BRP230 LED30-2S NW 18W DMLN P7 0-10
BRP230 LED30-2S NW 18W DMLN P7 0-10
919306035941
BRP230 LED50-2S NW 31W DMLN P7 0-10
BRP230 LED50-2S NW 31W DMLN P7 0-10
919306035971
BRP230 LED65-2S NW 42W DMLN P7 0-10
BRP230 LED65-2S NW 42W DMLN P7 0-10
919306036001
BRP230 LED90-2S NW 65W DMLN P7 0-10
BRP230 LED90-2S NW 65W DMLN P7 0-10
919306036061
BRP230L LED112 NW 70W DML P7 0-10
BRP230L LED112 NW 70W DML P7 0-10
919306039271
BRP230L LED112 CW 70W DML P7 0-10
BRP230L LED112 CW 70W DML P7 0-10
919306039281

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Com eficácia medida de até 150 lm/W e bom desempenho ótico, a família EssentialForce assegura um bom investimento público e atende aos padrões de aplicação locais para iluminação de rua.

Benefícios

  • Compartimento em alumínio fundido, pintura Grey Munsel N6.5.

  • Opções de temperatura de duas cores disponíveis (4000K e 5000K)

Características

  • Solução acessível para a Iluminação de estradas e ruas.

  • Ótima eficácia medida (de até 150 lm/W)

Aplicativos

  • Rotas de tráfego: ruas e avenidas.
  • Áreas centrais: parques e praças, faixas de pedestre, ciclovias, estacionamentos.
  • Grandes áreas abertas: parques industriais, estacionamentos.

Aviso e segurança

  • Siga as instruções de montagem fornecidas pelo fabricante.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet EssentialForce pt_BR pdf 433.0 kB

Visuais

Family-Photographs-EssentialForce
Vários ativos - Visuals