Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 102.900 | 5700 | >70 | 820 | |||
133 | 109.500 | 5700 | >70 | 820 | |||
135 | 110.700 | 5700 | >70 | 820 | |||
135 | 110.700 | 5700 | >70 | 820 | |||
133 | 109.500 | 5700 | >70 | 820 | |||
135 | 110.700 | 5700 | >70 | 820 | |||
135 | 110.700 | 5700 | >70 | 820 | |||
135 | 110.700 | 5700 | >70 | 820 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
A Philips ActiStar herda e desenvolve vantagens consistentes de projetores luminosos da Philips para um novo nível de desempenho de iluminação de campos e áreas de esportes recreativos com a melhor tecnologia LED da categoria. É a nova solução ideal para uma ampla variedade de aplicações de iluminação, como em campos esportivos recreativos, pátios de contêineres e portos, pátios de estacionamento e grandes áreas industriais, interseções de rodovias, etc. A ActiStar trará energia para suas instalações esportivas com uniformidade e aprimorará a segurança de interseções rodoviárias ao maximizar a eficiência. Design otimizado para retroajuste 1:1 em tamanhos compactos e menor peso, além de grande variedade de lentes de alta qualidade. Pode fornecer luz suficiente de forma mais eficaz, possui a melhor fonte de luz LED da categoria, além de um sistema óptico modular, um dissipador térmico e um acionador em um compartimento compacto que atende aos padrões de segurança mundialmente reconhecidos. Seu dissipador térmico integra estética e funcionalidade para garantir a excelência de confiabilidade.O desempenho de iluminação e o tempo de vida útil superiores permitem ativar o potencial infinito da ActiStar.
Benefícios
Design otimizado para retroajustes 1:1
Ampla escolha de lente para aplicações esportivas, rodoviárias e de área
Características
A marca Philips significa alta qualidade, elegância e estética.
Ampla escolha de lentes para aplicações esportivas, rodoviárias e de áreas para atender a várias necessidades.