Signify ArenaX

Onde os campeões brilham

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

ArenaX é uma solução de iluminação inteligente de alto desempenho projetada para locais esportivos profissionais, proporcionando qualidade de luz excepcional, precisão e benefícios operacionais e ambientais significativos. Ele oferece uma experiência imersiva ao espectador, ao mesmo tempo em que prioriza a praticidade para a engenharia, reduz a poluição luminosa difusa nos arredores e diminui sua pegada de carbono. O sistema fornece até 198.000 lúmens com um alto índice de reprodução de cor CRI90 e apresenta uma longa vida útil superior a 100.000 horas, garantindo um desempenho confiável em condições adversas. A sua qualidade superior de luz é resultado da utilização de LEDs avançados e de uma tecnologia inovadora de gerenciamento térmico, que também contribui para a redução do peso e das dimensões da luminária. Equipado com óptica especializada e um sistema inovador de controle de feixe, o ArenaX está em total conformidade com os padrões globais de iluminação de associações esportivas, ao mesmo tempo em que contém eficazmente a luz difusa. O design compacto e leve simplifica a instalação, diminui a carga estrutural e reduz a pressão exercida pelo vento. Um suporte com rotação horizontal possibilita uma instalação física flexível e um ajuste simplificado para uma iluminação de campo ideal, enquanto o sistema de rastreamento do feixe facilita a manutenção ao identificar as ópticas de cada luminária individualmente. Um driver all-in-one reúne os protocolos DMX/RDM, DALI e D4i, sendo compatível com o sistema Interact, permitindo controle abrangente dos pontos, programação operacional e gerenciamento de ativos.

Benefícios

  • A saída de lúmen do sistema de até 198.900 lm e 171.100 lm (sem visor) com base no CRI90 a 110 lm/W reduz o número de luminárias em 20% e, portanto, diminui o TCO por área.

  • O peso leve (3 kg, 12% mais leve em comparação com um holofote convencional) e o tamanho compacto proporcionam mais facilidade na instalação, redução no custo de carga estrutural e menor pressão de carga do vento (SCx).

Características

  • Saída de lúmen do sistema de até 198.900 lm e 171.100 lm (sem visor) com base no CRI90 a 110 lm/W

  • Viseira de dupla camada com design especializado para reduzir a luz difusa

Aplicativos

  • Arenas
  • Estádios ao ar livre
  • Estádios cobertos

Aviso e segurança

  • Não é adequado para áreas industriais onde há presença de produtos químicos. Aplicação recomendada para ambientes corrosivos, como piscinas e áreas costeiras ao ar livre. Para esses casos, consulte a equipe de vendas local sobre opções de pintura especial antes de realizar o pedido. O produto deve ser instalado em objetos fixos.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet ArenaX pt_BR pdf 2.0 MB

Visuais

Family-Photographs-ArenaX
Vários ativos - Visuals