Brasil - Português

Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 227920 lm, 5700 K, CRI70, Simétrico, IP66

BVP428 2590/757 BV S2 T35 OUT PSDMX

Descrição do produto

Floodlight for televised sports, Alumínio, Alumínio, Suporte de montagem ajustável, Unidade da fonte de alimentação com interface DMX, 227920 lm, 1500 W, 152 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Simétrico, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK08 | 5 J com proteção contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção de surto até o modo diferencial de 10 kV, Unidade de conexão de 5 polos, FIFA Quality Pro

Código de encomenda: 912300060427
Código de encomenda completo: 872016955315600

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    Unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Light source engine type
    LED
  • Etiqueta de serviço
    Sim
  • Lighting Technology
    LED
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos