Brasil - Português

Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 151360 lm, 5700 K, CRI70, Simétrico, IP66

BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Descrição do produto

Floodlight for televised sports, Alumínio, Alumínio, Suporte de montagem ajustável, Unidade da fonte de alimentação com interface DMX, 151360 lm, 1010 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Simétrico, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK08 | 5 J com proteção contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção de surto até o modo diferencial de 10 kV, Unidade de conexão de 5 polos, FIFA Quality Pro

Código de encomenda: 912300060418
Código de encomenda completo: 872016955306400

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED1720 [LED module 172000 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    Unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Light source engine type
    LED
  • Etiqueta de serviço
    Sim
  • Lighting Technology
    LED
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos