Signify ActiStar Large

Holofote versátil para iluminar seus ambientes

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O ActiStar Large representa uma nova era em iluminação esportiva recreativa e de grandes áreas, projetado para oferecer desempenho, eficiência e conectividade superiores. Esta solução abrangente foi projetada para atender às demandas de aplicações simples e altamente complexas. Desempenho e qualidade incomparáveis - Oferece qualidade de luz excepcional, uniformidade e conforto visual, garantindo segurança e atendendo aos mais altos padrões de desempenho de iluminação com uma longa vida útil operacional. Controle e conectividade avançados: conta com uma caixa de driver DALI integrada para conectividade perfeita com sistemas de gerenciamento de edifícios. Sua conformidade com o padrão D4i garante prontidão para controle sem fio avançado e integração de IoT. Eficiência energética superior - A combinação de LEDs de alta eficácia e recursos de controle inteligente leva a reduções significativas no consumo de energia e nos custos operacionais. Engenharia óptica de precisão - Equipado com um sistema de controle de feixe premium que maximiza a luz na área alvo (maiores níveis de lux e uniformidade), ao mesmo tempo em que reduz drasticamente a luz difusa e a poluição do brilho do céu para um impacto ambiental mínimo. Otimizado para aplicações versáteis - O robusto invólucro de alumínio fundido sob pressão, de peça única, foi projetado para durabilidade e possui aletas de ligação flexíveis para minimizar a carga de vento, tornando-o ideal para locais esportivos e outras instalações exigentes. Design modular e escalável - Disponível em configurações versáteis — com 1, 2 ou 3 módulos de LED — para fornecer o fluxo luminoso e fluxo luminoso para qualquer escala de projeto.

Benefícios

  • O pacote de alto fluxo luminoso do sistema de até 249.500 lúmens no índice de reprodução de cor (CRI70) com alta eficácia do sistema reduz o número de luminárias e, portanto, diminui o custo total de aquisição por área.

  • O peso leve (3 kg, 12% menor em comparação ao holofote típico) e o tamanho compacto resultarão em conveniência de instalação, menor custo de carga estrutural e menor pressão de carga do vento (SCx).

Características

  • Saída de lúmen do sistema (CRI70) de até 249.500 lm e 233.200 lm (sem visor)

  • Visor projetado especialmente para cortar a luz difusa

Aplicativos

  • Iluminação esportiva recreativa - Futebol, hóquei, basquete, golfe, tênis, etc.
  • Iluminação de pátio - Aeroportos, estacionamentos e áreas industriais
  • Áreas logísticas - Portos e pátios de contêineres, canteiros de obras

Aviso e segurança

  • Não é adequado para áreas industriais onde há presença de produtos químicos. Aplicação recomendada para ambientes corrosivos, como piscinas e áreas costeiras ao ar livre. Para esses casos, consulte a equipe de vendas local sobre opções de pintura especial antes de realizar o pedido. O produto deve ser instalado em objetos fixos.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet ActiStar Large pt_BR pdf 2.1 MB

Visuais

Family-Photographs-ActiStar Large
Vários ativos - Visuals