Brasil - Português

Philips Tango Pro, 51600 lm, 380 W, Branco neutro 740, 116° x 15.7° x 65°, depende do driver (1-10 V, DALI…), Classe de segurança I, Suporte de montagem

Descrição do produto

Philips Tango Pro, 51600 lm, 380 W, Branco neutro 740, 116° x 15.7° x 65°, depende do driver (1-10 V, DALI…), Classe de segurança I, Suporte de montagem

Código de encomenda: 911401652209

Especificações

  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Desempenho

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401652209 pt_BR pdf 420.3 kB

Visuais

Product-Photographs-911401652209_EU
Vários ativos
Product-Diagrams-911401652209_EU
Vários ativos

Plugins de software

IES
IES File - BVP564 LED516/740 380W EP SAWB ies 27.6 kB