Brasil - Português

Philips Tango Pro, 53000 lm, 310 W, Branco neutro 740, 91.6° x 55.1° x 34°, depende do driver (1-10 V, DALI…), Classe de segurança I, Suporte de montagem

Descrição do produto

Philips Tango Pro, 53000 lm, 310 W, Branco neutro 740, 91.6° x 55.1° x 34°, depende do driver (1-10 V, DALI…), Classe de segurança I, Suporte de montagem

Código de encomenda: 911401650909

Especificações

  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Desempenho

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401650909 pt_BR pdf 420.1 kB

Visuais

Product-Photographs-911401650909_EU
Vários ativos
Product-Diagrams-911401650909_EU
Vários ativos

Plugins de software

IES
IES File - BVP564 LED530/740 310W EP AMB ies 27.2 kB