Philips SmartBright LED Refletor Max

O SmartBright LED FloodLight Max fornece soluções de iluminação para áreas de estacionamento, playgrounds e parques, etc.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O SmartBright High Wattage Refletor é um refletor robusto e de fácil utilização, disponível em opções de potência de 300 W, 400 W e 500 W. Ele oferece uma solução ideal para diversas aplicações externas, como estacionamentos, áreas externas em geral, parques e playgrounds. A instalação é simples, graças ao suporte de montagem universal em formato de U. Além disso, a luminária foi projetada de acordo com padrões de desempenho e segurança reconhecidos globalmente, garantindo uma excelente experiência para os usuários.

Benefícios

  • Fácil de instalar e múltiplas aplicações

  • Design robusto e confiável

Características

  • Opção de alimentação múltipla (300 W, 400 W e 500 W) para atender a diversas necessidades de iluminação, como áreas de estacionamento, aeroportos e instalações esportivas recreativas, etc.

  • Classificação IP65 e IK08 para luminária geral

Aplicativos

  • Área de estacionamento
  • Playground e parque
  • Outdoors
  • Iluminação de área geral
  • Áreas de caminhos e cruzamentos de estradas

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet SmartBright LED Refletor Max pt_BR pdf 266.8 kB
Instruções de instalação
SmartBright LED Floodlight Max pdf 2.4 MB

Visuais

Family-Photographs-SmartBright LED Refletor Max
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-SmartBright LED Refletor Max
Vários ativos - Software Plugins