Philips Projetor LED Essential BVP152/153 Gen 3

Holofote LED confiável e com economia de energia

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Essential LED MiniFlood Gen 3 vem com um design compacto e robusto. Possui uma carcaça de alta qualidade e revestimento em pó à prova de corrosão, adequado para aplicação externa em geral. Alta eficiência projetada com a mais recente tecnologia LED, alcança economia de energia substancial em comparação com holofotes convencionais.

Benefícios

  • O substituto ideal para projetores luminosos halógenos convencionais com economia substancial de energia

  • Design resistente para criar a aparência exclusiva da luminária

Características

  • CCTs: 3.000 K (WW), 6.500 K (CW)

  • Potência: 10W/20W/30W/50W/100W/150W/200W

Aplicativos

  • Iluminação de segurança, paisagismo, arena e esportes, luz arquitetônica, iluminação de área de estacionamento, amenidades

Aviso e segurança

  • A luminária deve ser instalada ou mantida por um eletricista qualificado e conectada de acordo com os regulamentos elétricos IEE mais recentes ou os requisitos nacionais

  • O cabo flexível externo ou fio desta luminária não pode ser substituído; se o fio estiver danificado, a luminária deve ser destruída.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Projetor LED Essential BVP152/153 Gen 3 pt_BR pdf 439.6 kB
Instruções de instalação
Essential LED Flood BVP152/153 Gen 3 pdf 2.9 MB

Visuais

Family-Photographs-Projetor LED Essential BVP152/153 Gen 3
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Projetor LED Essential BVP152/153 Gen 3
Vários ativos - Software Plugins