Philips Essential Smartbright LFlood WV

Holofote LED confiável e com economia de energia.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O projetor LED Essential SmartBright possui um design compacto e robusto. Possui uma ampla faixa de tensão de entrada, de 110 a 277V. Este produto, com sua robusta carcaça de alumínio fundido, revestimento à prova de corrosão e design antissifão, é adequado para uso geral em ambientes externos. Maior eficácia de até 100 lm/W, resultando em maior economia de energia.

Benefícios

  • Substituição ideal para luminárias halógenas.

  • Produto seguro e de qualidade confiável.

Características

  • 3 CCT: 3000K, 4000K e 6500K

  • Potência: 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W e 200W

Aplicativos

  • Iluminação de segurança
  • Paisagem
  • Arena e esportes
  • Luz arquitetônica
  • Outdoors
  • Iluminação da área de estacionamento
  • Comodidade

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Essential Smartbright LFlood WV pt_BR pdf 758.6 kB
Instruções de instalação
ESSENTIAL SMARTBRIGHT FLOOD GEN 3 pdf 1.6 MB
Instruções de instalação
Essential SmartBright Flood WV pdf 3.5 MB
Instruções de instalação
Essential SmartBright Flood WV pdf 2.9 MB

Visuais

Family-Photographs-Essential Smartbright LFlood WV
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Coleção da família IES
Essential SmartBright Flood WV zip 536.6 kB
Coleção da família IES
Essential SmartBright Flood WV zip 149.7 kB