Philips UniSpot

Holofote externo sofisticado e compacto

Produtos

BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
911401733424
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
911401733434
BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
911401733444
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
911401733454
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
911401733464
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
911401733474
BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB
911401733524
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
911401733534

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente a diversos ambientes urbanos. Os holofotes da linha UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica dividida em duas secções. A parte frontal fornece iluminação, enquanto a parte traseira se conecta ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas usando uma variedade de acessórios. Duas placas indicadoras no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.

Benefícios

  • Design elegante e minimalista, adequado para diversos cenários de aplicação.

  • Uma variedade de opções de lentes e cores

Características

  • Padrão: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K e 4000K

  • Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático e RGB+5700K,

Aplicativos

  • Pontes, monumentos, fachadas
  • Edifícios públicos
  • Parques e Praças

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet UniSpot pt_BR pdf 482.8 kB

Visuais

Family-Photographs-UniSpot
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Coleção da família IES
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB