Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex: uma iluminação indireta com cores vivas

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A fita de LED UNILinear Flex é realmente à prova d'água e resistente à poeira, com um design profissional que garante um excelente desempenho de iluminação. Graças ao preenchimento com poliuretano anti-UV e ao processamento com cola de vedação por irrigação, ela não só garante alta qualidade e consistência de cor da iluminação, como também protege o produto contra ambientes externos agressivos. Pode ser usada para iluminação decorativa e de orientação externa, e o alto IRC (80) proporciona um bom desempenho de iluminação na reprodução de cores.

Benefícios

  • À prova d'água e com cores claras

  • Menor custo de manutenção e menos preocupações com invasão de água.

Características

  • Selado com poliuretano anti-UV, sem alteração de cor e anti-envelhecimento por raios UV.

  • Diversas opções de fluxo luminoso, de 400 lm a 1200 lm por metro.

Aplicativos

  • Iluminação decorativa
  • Iluminação de orientação
  • Iluminação de sanca

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet UNILinear Flex pt_BR pdf 388.7 kB

Visuais

Family-Photographs-UNILinear Flex
Vários ativos - Visuals