Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Um holofote de alta potência com verdadeira modularidade

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O UniFlood M 2ª geração da Philips é uma luz de inundação LED arquitetônica, de ótimo custo-benefício, com formato retangular para uso externo, projetada para aplicações de iluminação externa, fachadas e paisagens. O design robusto, modular e retangular apresenta ótica altamente eficiente, tornando-o ideal para iluminar tudo, desde fachadas e pontes de vários andares até pontos de referência e monumentos. Este projetor LED está disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco sintonizável. Ele vem com seis lentes de propagação diferentes, variando de refletor estreito a facho largo e possui opção de controle DMX512/RDM. Um projetor verdadeiramente modular que dá aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Benefícios

  • Grande flexibilidade de design com cabeçotes e controles inclináveis ​​individualmente

  • Crie o efeito de iluminação certo com seis lentes de dispersão diferentes (refletor estreito a luz de inundação ampla)

Características

  • Padrão: RGBW, RGB, 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K

  • Opcional 5000K, cores monocromáticas e branco ajustável

Aplicativos

  • Pontes, monumentos, fachadas
  • Parques e praças
  • Cenário

Aviso e segurança

  • Apenas para uso externo.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 pt_BR pdf 1.0 MB
Instruções de instalação
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Visuais

Family-Photographs-UniFlood M G2
Vários ativos - Visuals