Philips UniFlood C Pro

Projetor luminoso arquitetônico de LED para iluminação dinâmica ou fixa

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que conectam os compartimentos dianteiros e traseiros lindamente. Este é um projeto de projetor luminoso arquitetônico compacto, onde cada elemento tem um propósito; a seção frontal fornece iluminação excepcional, enquanto a seção traseira abriga todos os componentes elétricos. Entre os dois, as aletas dissipam o calor e também servem como elemento decorativo. Com classificação externa, o Philips UniFlood C Pro é um projetor luminoso arquitetônico de LED econômico, projetado para aplicações de projeções luminosas de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a ótica de alta eficiência o tornam ideal para iluminar fachadas externas de vários andares, pontes, pontos de referência e monumentos. Arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de propagação e uma opção de controle DMX512/RDM.

Benefícios

  • Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável

  • Ampla gama de ângulos de feixe, de Spot Estreito a Inundação Larga

Características

  • Design robusto, classificação IP66 para uso externo

  • Distribuições ópticas: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° e 60°

Aplicativos

  • Pontes, Monumentos, Fachadas
  • Cenário
  • Parques e praças

Aviso e segurança

  • Apenas para uso externo

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro pt_BR pdf 1.0 MB
Instruções de instalação
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Visuais

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Vários ativos - Visuals