Philips Luminária de parede embutida Uni

Luminária de parede embutida Uni: a luminária de parede embutida urbana é aplicada em superfícies, como garagens, entradas, terraços externos e paredes de jardins.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Áreas públicas buscam as soluções de iluminação mais confiáveis e profissionais, como estacionamentos, entradas, terraços externos e paredes de jardins. A luminária de parede embutida Philips Uni pode ser instalada facilmente de acordo com cada cenário, proporcionando iluminação otimizada para o ambiente. O design moderno e elegante torna a luminária adequada para instalação tanto em reformas quanto em novas instalações. A luminária de parede embutida Philips Uni oferece excelente confiabilidade e muito mais. Assim como outros produtos da linha Philips, este produto foi projetado seguindo diversos padrões de qualidade da Philips, oferecendo uma boa relação custo-benefício. Portanto, a luminária de parede embutida Philips Uni oferece mais uma opção acessível, eficiente em termos de energia e estável na família de luminárias de parede.

Benefícios

  • Design moderno e simplificado.

  • Luminária de parede embutida de alta potência (12 W) com possibilidade de personalização para 20 W.

Características

  • Corpo em alumínio fundido e difusor em vidro temperado.

  • Acabamento texturizado em bronze arquitetônico com revestimento em pó.

Aplicativos

  • Passarelas
  • Parques e praças
  • Áreas de estacionamento ao ar livre

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Luminária de parede embutida Uni pt_BR pdf 188.6 kB
Instruções de instalação
BWP400 pdf 4.0 MB

Visuais

Family-Photographs-Luminária de parede embutida Uni
Vários ativos - Visuals
Arquivo Revit
BWP400 A zip 414.5 kB