Philips UniDot G2

Pontos que provocam criatividade

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

UniDot G2 é uma luminária com instalação na superfície de tamanho compacto, de iluminação Direct View ponto a ponto em LED, projetada para aplicações de iluminação externa e de fachada. As coberturas ópticas mecânicas, robustas e exclusivas tornam a UniDot G2 ideal para a construção de fachadas, pontes, teatros, parques de diversão e centros recreativos. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável. Três opções de coberturas ópticas e interface de controle DMX disponíveis para dar aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e design sem limites.

Benefícios

  • LEDs em versões de alta e baixa potência para atender às necessidades de todos os usuários.

  • Três diferentes coberturas ópticas para atender todas as aplicações de iluminação Direct View.

Características

  • Três tamanhos e LEDs de alta e baixa potência.

  • RGBW padrão, RGB, 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K.

Aplicativos

  • Pontes, monumentos, fachadas
  • Paisagem
  • Parques e praças

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet UniDot G2 pt_BR pdf 674.6 kB
Instruções de instalação
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Visuais

Family-Photographs-UniDot G2
Vários ativos - Visuals