Philips UniBar Compact

Luminárias lineares de visualização direta para aplicações criativas em arquitetura e fachadas de mídia.

Novo

Produtos

BCS440 72LED30K24V OCL100 12PX 15W
BCS440 72LED30K24V OCL100 12PX 15W
911401711504
BCS440 72LED30K24V OCL100 DMX 15W
BCS440 72LED30K24V OCL100 DMX 15W
911401711514
BCS440 72LED30K24V OCL100  15W
BCS440 72LED30K24V OCL100 15W
911401711524
BCS440 72LED40K24V OCL100 12PX 15W
BCS440 72LED40K24V OCL100 12PX 15W
911401711534
BCS440 72LED40K24V OCL100 DMX 15W
BCS440 72LED40K24V OCL100 DMX 15W
911401711544
BCS440 72LED40K24V OCL100  15W
BCS440 72LED40K24V OCL100 15W
911401711554
BCS440 36LED30K24V OCL50 6PX 7.5W
BCS440 36LED30K24V OCL50 6PX 7.5W
911401711644
BCS440 36LED30K24V OCL50 DMX 7.5W
BCS440 36LED30K24V OCL50 DMX 7.5W
911401711654

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

UniBar Compact é uma luminária linear LED de visão direta, montada em superfície, adequada para uso externo e de tamanho compacto, projetada para aplicações de iluminação arquitetônica em fachadas e ambientes externos. O design mecânico robusto e o design óptico exclusivo o tornam ideal para fachadas de edifícios, fachadas de mídia, pontes, viadutos e qualquer aplicação que exija uma solução de iluminação de visão direta linear e fina. Cobertura PMMA de visão direta, fiação passante para conexão de ponta a ponta e opção de controle DMX disponível com até 12 pixels (12 IDs), proporcionando a arquitetos e designers liberdade para explorar uma ampla variedade de conceitos e criar sem limitações, com opções de branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável.

Benefícios

  • LEDs de baixa potência proporcionam uma distribuição de iluminação suave e uniforme

  • Até 12 pixels (12IDs) para controle fácil e flexível

Características

  • Padrão: RGBW, RGB, 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K

  • 5.000 K opcional, cores monocromáticas e branco ajustável

Aplicativos

  • Pontes, monumentos, fachadas
  • Parques e praças
  • Paisagem

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet UniBar Compact pt_BR pdf 306.0 kB

Visuais

Family-Photographs-UniBar Compact
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-UniBar Compact
Vários ativos - Software Plugins