UniDot G2 é uma luminária com instalação na superfície de tamanho compacto, de iluminação Direct View ponto a ponto em LED, projetada para aplicações de iluminação externa e de fachada. As coberturas ópticas mecânicas, robustas e exclusivas tornam a UniDot G2 ideal para a construção de fachadas, pontes, teatros, parques de diversão e centros recreativos. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável. Três opções de coberturas ópticas e interface de controle DMX disponíveis para dar aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e design sem limites.
LEDs em versões de alta e baixa potência para atender às necessidades de todos os usuários.
Três diferentes coberturas ópticas para atender todas as aplicações de iluminação Direct View.
Três tamanhos e LEDs de alta e baixa potência.
RGBW padrão, RGB, 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K.