Philips TUV PL-S

TUV PL-S - Solução compacta para aplicações residenciais

Produtos

Produto Comparar
5,1
-
-
-
2G7
8,6
-
-
-
G23
TUV PL-S 9W/4P

TUV PL-S 9W/4P

927901904007
8,6
-
-
-
2G7
11,6
-
-
-
G23

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A TUV PL-S é uma lâmpada compacta UV-C (germicida) usada em equipamentos residenciais de assepsia de água e do ar. O tamanho compacto da lâmpada possibilita a criação de sistemas pequenos e proporciona liberdade de criação. As lâmpadas TUV PL-S oferecem saída constante de UV durante toda a vida útil, o que corresponde a certeza de assepsia e alta eficácia do sistema. Devido à base simples, a substituição da lâmpada é fácil.

Benefícios

  • Certeza de assepsia eficaz durante toda a vida útil da lâmpada.

  • Alta eficiência do sistema porque não é necessário remodelar o sistema de purificação para manter a eficácia da assepsia.

Características

  • Radiação UV de onda curta com pico em 253,7 nm (UV-C) para assepsia.

  • O revestimento interno protetor garante a saída de UV constante durante toda a vida útil da lâmpada.

Aplicativos

  • Desativação de bactérias, vírus e outros micro-organismos.
  • Purificadores de água residenciais.
  • Reservatórios.
  • Equipamentos de tratamento de ar.
  • Purificadores autônomos.

Aviso e segurança

  • A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

  • DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

Downloads