Philips LEDtube conectado EM/rede T8

Um passo fácil em direção à iluminação inteligente

Produtos

Produto Comparar
16
2.500
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
16
2.500
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
7
1.050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
7
1.050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Philips LEDtube Connected - lâmpadas LED T8 inteligentes que oferecem uma maneira fácil e prática de atualizar para iluminação conectada. Esses tubos de LED Interact Ready podem ser programados para maximizar a economia de energia, ao mesmo tempo em que fornecem luz sem fio e automatizada para seu conforto e conveniência. Além do mais, é totalmente escalável e atualizável. Caso deseje desfrutar de mais benefícios, como controle remoto ou painel de gerenciamento, basta manter as lâmpadas que já tem instaladas e adicionar um gateway para conhecer todas as vantagens de um sistema baseado em nuvem. Não há melhor maneira de levar as soluções de iluminação para o próximo nível.

Benefícios

  • Sustentabilidade inteligente graças ao controle avançado de iluminação

  • Conectividade fácil com um nível totalmente novo de instalação conveniente

Características

  • Troca inteligente em reator EM existente ou diretamente na rede de alimentação existente

  • Vida útil do produto de até 75.000 horas

Aplicativos

  • Escritórios, educação, varejo e área da saúde
  • Estacionamento, instalações industriais e depósitos

Downloads