Philips Corepro - LED HID HPL
Para os seus trabalhos de iluminação diários, use a nova solução LED HPL para substituição de lâmpadas HID
Produtos
Produto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR929002481402 | 36 | 5.500 | 3000 | E40 | ||
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR929002481502 | 36 | 6.000 | 4000 | E40 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
As lâmpadas de LED TrueForce Core HPL da Philips são uma solução de LED fácil com um rápido retorno financeiro para substituir as lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID). Esta nova geração de lâmpadas de LED Core para postes de luz traz todos os benefícios de eficiência energética e longa vida útil do LED para a substituição da HID, ao mesmo tempo em que oferece economia instantânea e um baixo investimento inicial. Além disso, as lâmpadas TrueForce CorePro LED HPL são projetadas para ter o mesmo tamanho de lâmpada e distribuição de luz que suas alternativas HID. E graças à nossa tecnologia de filamento LED de alta potência, você nunca saberá a diferença. Além disso, seu design IP65 exclusivo significa que as lâmpadas TrueForce Core LED HPL para postes de luz podem ser usadas para aplicações externas e internas.
Benefícios
Uma aparência semelhante às lâmpadas HID SON/HPL convencionais
Encaixe perfeito em luminárias HID com conexão à rede elétrica
Características
Lâmpadas de alta eficiência energética
Longa vida útil - 25.000 horas
Aplicativos
Aviso e segurança
A instalação deve ser sempre realizada por um eletricista ou instalador qualificado. Use o guia de instalação para obter instruções.