Philips MASTER LEDspot PAR com alto lúmen

Realce a beleza das mercadorias com iluminação mais brilhante e de alto desempenho

Produtos

Produto Comparar
-
-
3000
E27
28
3.000
3000
E27

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A PAR30L com alto lúmen da Philips integra uma fonte de luz LED com tecnologia de encapsulamento (COB) de ponta e um driver compacto de alta eficiência em um formato CDM PAR30L tradicional. Realça a beleza das mercadorias com iluminação mais brilhante e de alto desempenho. Também possui proteção contra superaquecimento (OTP) para garantir uma vida útil longa.

Benefícios

  • Menor investimento inicial para substituição de LED CDM PAR30

  • Até 43% de economia de energia em comparação com lâmpadas CDM padrão

Características

  • Fácil atualização para lâmpadas CDM PAR30L com uma base E27

  • Emite praticamente nenhum calor e não perderá as cores

Aplicativos

  • Lojas, hotéis, restaurantes, museus

Downloads