Philips LED PAR38

Tudo o que você valoriza em um Halogênio PAR38 com os benefícios do LED. Destaque a sua mercadoria ou espaço sem distração.

Produtos

Produto Comparar
14
1.250
2700
E27

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Os refletores LED da Philips com um único feixe óptico fornecem um feixe limpo e sem sombras com ângulos de feixe de 15 e 40 graus para se adequar a todas as aplicações de iluminação geral.

Benefícios

  • Até 80% de economia de energia em comparação com lâmpadas halógenas

  • Custos de manutenção menores

Características

  • Vida útil de até 40.000 horas

  • Os feixes praticamente não emitem UV/IR

Aplicativos

  • Hotéis, restaurantes, bares, cafés, saguões
  • Museus, exposições
  • Lojas de varejo

Downloads