Philips Corepro Fita LED

Fita LED fina que oferece luz de alta qualidade com opções diversificadas em termos de brilho e cor da luz

Produtos

Produto Comparar
28
560
2700
-
28
600
4000
-
28
600
6500
-
54
1.200
2700
-
54
1.250
4000
-
54
1.250
6500
-
65
1.500
2700
-
65
1.600
4000
-

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Uma linha completa brilhante, fina, segura e confiável. Escolha o melhor ajuste para todos os projetos de 4 pacotes/potências de lúmen e 4 CCTs, e aproveite a instalação fácil e fina.

Benefícios

  • Grande variedade de produtos: diversas combinações de lúmen/potência e CCT para atender aplicações diferentes.

  • Instalação fácil: o design fino garante o encaixe em espaços apertados.

Características

  • Variedade completa de produtos: opções de 300 lm, 800 lm, 1.200 lm, 1.600 lm/m, 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K.

  • Alta eficiência para economia de energia: 130 lm/W

Aplicativos

  • Varejo
  • Escritórios
  • Hospedagem

Downloads