Philips LED em formato A

Alternativa de LED atrativa para lâmpadas incandescentes populares.

Produtos

Produto Comparar
13
1.521
2700
E27
13
1.521
6500
E27

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

As lâmpadas de LED em forma de A da Philips são a alternativa de LED para as lâmpadas incandescentes padrão. Elas fornecem a luz bonita e o desempenho confiável que você espera do LED a um preço acessível.

Benefícios

  • As lâmpadas de 12,5 W e 8 W A19 são certificadas pela ENERGY STAR<sup>®</sup>.

  • Propriedades de vida útil longa: diminui os custos de manutenção ao reduzir a frequência de troca de lâmpada

Características

  • Substituição fácil com suportes de lâmpadas existentes

  • Vida útil prolongada

Aplicativos

  • Ideal para iluminação decorativa e ambiente em pontos de vendas, hotéis, restaurantes, residências com várias unidades e prédios governamentais.

Downloads