Philips LED Classic Filament bulbs

Projetado para ser visto – Elegante ligada e desligada

Produtos

Produto Comparar
4
400
2500
E27

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Com um design clássico tradicional, a nova lâmpada de LED classic filamento Philips faz lembrar as conhecidas lâmpadas incandescentes. Disponível em uma grande variedade de tamanhos, globo, vela e outros formatos familiares, essa lâmpada se encaixa perfeitamente ao seu espaço. Quando usada como um objeto decoração, dá uma sensação de nostalgia e cria uma atmosfera altamente desejável para socialização e relaxamento.

Benefícios

  • Substituição perfeita para lâmpadas convencionais com até 90% de economia de energia

  • Podem ser usadas versões dimerizáveis com a maioria dos dimerizadores para criar a atmosfera desejada, com um dimerização fácil de 10% dos níveis de luz plenos

Características

  • Luz extra-aconchegante e design vintage

  • Disponível em uma variedade de configurações e formatos familiares

Aplicativos

  • Perfeito para instalações decorativas
  • Aplicações residenciais
  • Hotelaria: restaurantes e hotéis

Downloads